Ładowanie pojazdów elek­trycz­nych

Stacje ładowania pojazdów dla różnych typów budynków. W domach jednorodzinnych sprawdzi się witty start, a w budynkach z fotowoltaiką, gdzie zalecany jest system zarządzania energią flow - witty solar. Stacje witty park i witty share, odpowiednie do budownictwa komercyjnego, umożliwiają użycie kart RFID. Realizują pomiar MID, a komunikacja z OCCP ułatwia zarządzanie i umożliwia obsługę przez operatorów zewnętrznych.

Stacje ładowania

Stacje witty firmy Hager zapew­niają komfor­towe i bezpieczne ładowanie o mocy do 22 kW. Ponadto są trwałe i odporne na warunki atmos­feryczne.

Części zamienne i akcesoria

Dzięki prak­tycznym akceso­riom stację typu wallbox można zamon­tować np. na stojaku jako niezależną stację dostępną na podjeź­dzie lub parkingu.

Zarządzanie ładowaniem

Bezpieczne ładowanie bez ryzyka prze­cią­żenia domowej sieci elek­trycz­nej. Statyczna lub dyna­miczna kontrola nawet nad 20 stacjami ładowania.