Maskownice
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
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
-
univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- univers N HC 1600A Zestawy podstawowe
- univers N HC 1600A Zestawy dla rozłączników i podstaw NH
- univers N HC 1600A Zestawy z płytą montażową dla rozłączników i przełączników izolacyjnych
- univers N HC 1600A Zestawy z płytą montażową dla rozłączników i przełączników mocy (kompaktowych)
- univers N HC 1600A Zestawy dla aparatów bezpiecznikowych D i NH do montażu na szynach zbiorczych Cu
- univers N HC 1600A Zestawy dla urządzeń pomiarowych
- univers N HC 1600A Akcesoria
- Klamra do przewodów duża
- Klamra do przewodów mała
- Adapter dla klamer do przewodów (dużych/małych)
- Kanał do przewodów 78 x 31 mm 1-polowy
- Kanał do przewodów 78 x 31 mm 2-polowy
- Uchwyt kanału
- Podstawa wspornika podwójna
- Górna część wspornika niska
- Adapter do górnej części wspornika
- Adapter górny do pokryw
- Wspornik do zabudowy
- Wspornik regulowany
- Uniwersalny wspornik regulowany
- Element izolacyjny
- Blachowkręty z nacięciem krzyżowym
- Szyny nośne TS35 35x15x1,5 mm
- Szyna nośna TS35 35x15x1,5 mm dla wsporników regulowanych
- Szyna o profilu C 35 35x15x1,5 mm ze wspornikiem regulowanym
- Płyty montażowe
- Płyta montażowa pełna do układów automatyki
- Szyna zaciskowa PE/N
- Adapter do zacisków PE/N
- Zestaw obniżający
- Przegroda pozioma
- Przegroda pionowa
- Wspornik przegrody pionowej
- Element przedłużający
- Blachowkręty z nacięciem krzyżowym
- Bolce zamykające
- Maskownice
- Listwa do opisywania
- Pasek do wsuwania
- Wąż do drzwi
- univers N HC 1600A Systemy szyn zbiorczych
- univers N HC Zestawy dla wyłączników ACB
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Systemy zabudowy rozdzielnic univers