Zaciski do szyn zbiorczych 150 - 300 mm²
Filtr
Kategoria
- Wyłączniki i rozłączniki powietrzne (ACB)
-
Technika przyłączeniowa
- System szyn zbiorczych tertio
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego
- Zaciski szeregowe przyłączeniowe
- Listwy zaciskowe licznikowe
- Zaciski przewodów sterowniczych
- Pokrywy
- QuickConnect Bloki samozacisków N i PE
- Listwy przyłączeniowe PE/N
- Zaciski szeregowe samozaciskowe
- Zaciski szeregowe, samozaciskowe, akcesoria
- Zaciski szeregowe śrubowe
- Zaciski szeregowe śrubowe - Akcesoria
- Bloki rozdzielcze
- Zaciski szyn zbiorczych
- Zaciski szyn zbiorczych, 1,5 - 16 mm²
- Zaciski szyn zbiorczych, 2,5 - 35 mm²
- Zaciski szyn zbiorczych, 1,5 - 50 mm²
- Zaciski szyn zbiorczych, 10 - 50 mm²
- Zaciski szyn zbiorczych, 25 - 70 mm²
- Zaciski szyn zbiorczych, 25 - 95 mm²
- Zaciski szyn zbiorczych, 1,5 - 70 mm²
- Zaciski szyn zbiorczych, 50 - 150 mm²
- Zaciski szyn zbiorczych, 35 - 120 mm²
- Zaciski szyn zbiorczych, Cu/Al, 35 - 120 mm²
- Zaciski szyn zbiorczych opuszczane, 1,5 - 70 mm²
- Zaciski szyn zbiorczych, 1,5 - 16 mm²
- Zaciski szyn zbiorczych 1,5 - 35 mm²
- Zaciski szyn zbiorczych 16 - 70 mm²
- Zaciski szyn zbiorczych 16 - 120 mm²
- Zaciski szyn zbiorczych 1,5 - 16 mm²
- Zaciski szyn zbiorczych 1,5 - 35 mm²
- Zaciski szyn zbiorczych 16 - 70 mm²
- Zaciski szyn zbiorczych 16 - 120 mm²
- Zaciski do szyn zbiorczych 95 - 185 mm²
- Zaciski do szyn zbiorczych 150 - 300 mm²
- Zaciski do szyn zbiorczych PE/N
- Szyny zbiorcze miedziane
- Akcesoria do szyn zbiorczych
- univers Z Wiązki przewodów przedlicznikowe, 2 liczniki w układzie pionowym
- univers Z Wiązki przewodów zalicznikowe, 2 liczniki w układzie pionowym
- Połączenia kablowe i akcesoria
- Wkładki bezpiecznikowe, podstawy i rozłączniki bezpiecznikowe
- Wyłączniki i rozłączniki mocy
- Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS
- Przełączniki zasilania