EVCS Pokrywa przednia zewnętrzna dla stacji z gniazdem T2 (RAL9016) XVS130
Cena
343,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość273 mm
-
Szerokość248 mm
-
Głębokość72 mm
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzTak
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa XVS130
EVCS Pokrywa przednia zewnętrzna dla stacji z gniazdem T2 (RAL9016)
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19
PDF203,74 kB
Więcej materiałów