The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Ładowanie pojazdów elek­trycz­nych
    • Części zamienne i akcesoria
    • Części zamienne do stacji ładowania
    • XVS202
    EAN
    3250610107713
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ENM
    • Części zamienne i akcesoria
    • Części zamienne do stacji ładowania
    • Zobacz więcej

    EVCS Zapasowy kabel z wtyczką T2 dla stacji XVL122C* XVS202

    Cena
    1 075,00  zł
    / szt. *
    1 075,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    EVCS Zapasowy kabel z wtyczką T2 dla stacji XVL122C*

    XVS202

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      9011
    Kabel
    • Długość kabla
      6,5 m

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    RoHS report XVS202
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie XVS202 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu XVS202

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa XVS202 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa XVS202

      EVCS Zapasowy kabel z wtyczką T2 dla stacji XVL122C*

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      XVS140 - EVCS Adapter montażowy dla wiity one, plus, pro
      XVS140
      EVCS Adapter montażowy dla wiity one, plus, pro
      Cena
      172,00  zł
      / szt. *
      172,00  zł
      / szt. *
    • 2
      XVS002 - EVCS Zestaw akcesoriów z breloczkiem RFID
      XVS002
      EVCS Zestaw akcesoriów z breloczkiem RFID
      Cena
      210,00  zł
      / szt. *
      210,00  zł
      / szt. *
    • 3
      XVS131 - EVCS Pokrywa przednia zewnętrzna dla stacji z kablem T2 (RAL9016)
      XVS131
      EVCS Pokrywa przednia zewnętrzna dla stacji z kablem T2 (RAL9016)
      Cena
      253,00  zł
      / szt. *
      253,00  zł
      / szt. *
    • 4
      XVS121 - EVCS Pokrywa przednia zewnętrzna dla stacji z kablem T2 (RAL9011)
      XVS121
      EVCS Pokrywa przednia zewnętrzna dla stacji z kablem T2 (RAL9011)
      Cena
      158,00  zł
      / szt. *
      158,00  zł
      / szt. *
    • 5
      XVS115 - EVCS Karta interfejsu użytkownika dla witty one
      XVS115
      EVCS Karta interfejsu użytkownika dla witty one
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32