The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
  • gallery - osprzęt w stan­dar­dzie 45x45
  • gallery - mechanizmy
  • WXF232
  • tehalit.WA - system gniazd i łącz­ników pod osprzęt 45 mm
  • gallery - mechanizmy
  • Zobacz więcej

gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 STP wyjście pod kątem 45°, 2M WXF232

EAN
3250617192323
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
114,00 zł
/ szt. *
114,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 STP wyjście pod kątem 45°, 2M

WXF232

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Previous
Previous
WXD230N
WXD230N
gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M czarny
20,70 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
WXD230B
WXD230B
gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M biały
16,60 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • WXD230N

    gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M czarny

    20,70 zł  / szt.*
  • WXD230B

    gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M biały

    16,60 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Sprzęt
  • Liczba wyjść
    1
  • Z pokrywą uchylną
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -10 - 35 °C
Materiały
  • Kolor
    Szary
Rodzaj połączenia
  • Typ złącza/w­tyku
    STP
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Dodat­kowe infor­macje
  • Wyjścia
    Z kątem nachylenia wyjścia 45°
  • ‌Ochrona
    Z opcjonal­nymi pokrywami zabez­pie­czającymi przed kurzem
  • Typ połączenia
    Z zaciskami IDC

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration WXF232
PDF
Hager RoHS report WXF232
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie WXF232 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu WXF232

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa WXF232 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa WXF232

    gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 STP wyjście pod kątem 45°, 2M

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2018-02-20 | Hager Polska

    Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2018-02-20

    PDF
    1,76 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    gallery Gniazda informatyczne RJ45; WXD2…, WXF2…

    PDF
    306,66 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    WXF112 - lumina/gallery Ładowarka USB A+A 3A mechanizm 2M
    WXF112
    lumina/gallery Ładowarka USB A+A 3A mechanizm 2M
    Cena
    98,00 zł
    / szt. *
    98,00 zł
    / szt. *
  • 2
    WXF003 - gallery Łącznik klawiszowy uniwersalny mechanizm 2M/1M 10AX
    WXF003
    gallery Łącznik klawiszowy uniwersalny mechanizm 2M/1M 10AX
    Cena
    36,30 zł
    / szt. *
    36,30 zł
    / szt. *
  • 3
    WXF632 - gallery Gniazdo HDMI zaciski śrubowe mechanizm 2M
    WXF632
    gallery Gniazdo HDMI zaciski śrubowe mechanizm 2M
    Cena
    381,00 zł
    / szt. *
    381,00 zł
    / szt. *
  • 4
    WXF225 - gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 UPT, 2M/1M
    WXF225
    gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 UPT, 2M/1M
    Cena
    89,50 zł
    / szt. *
    89,50 zł
    / szt. *
  • 5
    WXF222 - gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 5E FPT, 2M/1M
    WXF222
    gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 5E FPT, 2M/1M
    Cena
    97,00 zł
    / szt. *
    97,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32