The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
  • gallery - osprzęt w stan­dar­dzie 45x45
  • gallery - mechanizmy
  • WXF231
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design

gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 FPT wyjście pod kątem 45°, 2M WXF231

EAN
3250617192316
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
109,00 zł
/ szt. *
109,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 FPT wyjście pod kątem 45°, 2M

WXF231

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Previous
Previous
WXD230N
WXD230N
gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M czarny
20,70 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
WXD230B
WXD230B
gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M biały
16,60 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • WXD230N

    gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M czarny

    20,70 zł  / szt.*
  • WXD230B

    gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M biały

    16,60 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Sprzęt
  • Liczba wyjść
    1
  • Z pokrywą uchylną
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -10 - 35 °C
Materiały
  • Kolor
    Szary
Rodzaj połączenia
  • Typ złącza/w­tyku
    UAE/IAE (ISDN)
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Dodat­kowe infor­macje
  • Wyjścia
    Z kątem nachylenia wyjścia 45°
  • ‌Ochrona
    Z opcjonal­nymi pokrywami zabez­pie­czającymi przed kurzem
  • Typ połączenia
    Z zaciskami IDC

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2025-11-12
PDF
26,44 MB
Hager REACH declaration WXF231
PDF
Hager RoHS report WXF231
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie WXF231 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu WXF231

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa WXF231 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa WXF231

    gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 FPT wyjście pod kątem 45°, 2M

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2021-06-23 | Hager Polska

    Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2021-06-23

    PDF
    1,42 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    gallery Gniazda informatyczne RJ45; WXD2…, WXF2…

    PDF
    306,66 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    WXF645 - gallery Gniazdo optyczne SC przelotowe mechanizm 2M/1M
    WXF645
    gallery Gniazdo optyczne SC przelotowe mechanizm 2M/1M
    Cena
    216,00 zł
    / szt. *
    216,00 zł
    / szt. *
  • 2
    WXF155 - gallery Mechanizm podejście kablowego 2M
    WXF155
    gallery Mechanizm podejście kablowego 2M
    Cena
    45,00 zł
    / szt. *
    45,00 zł
    / szt. *
  • 3
    WXF257 - gallery Gniazdo RTV-SAT końcowe 2M 2 wejścia
    WXF257
    gallery Gniazdo RTV-SAT końcowe 2M 2 wejścia
    Cena
    242,00 zł
    / szt. *
    242,00 zł
    / szt. *
  • 4
    WXF625 - gallery Gniazdo głośnikowe stereo mechanizm 2M/1M
    WXF625
    gallery Gniazdo głośnikowe stereo mechanizm 2M/1M
    Cena
    70,00 zł
    / szt. *
    70,00 zł
    / szt. *
  • 5
    WXF230 - gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 UPT wyjście pod kątem 45°, 2M
    WXF230
    gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 UPT wyjście pod kątem 45°, 2M
    Cena
    104,00 zł
    / szt. *
    104,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32