gallery Mechanizm gniazda z uziemieniem z przysłonami styków 2P+E 2M WXF106
Cena
25,20 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Materiały
-
KolorCiemnoszary
-
Kod RAL7011
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałPoliwęglan (PC)
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość45 mm
-
Głębokość35,65 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe40 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy, Kanał elektroinstalacyjny, Mocowanie podłogowe
Sprzęt
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymTak
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
-
Wstępnie wyposażony wBrak
Pojemność
-
Liczba modułów2
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiTak
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP21
Identyfikacja
-
Z nadrukiemNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WXF106
gallery Mechanizm gniazda z uziemieniem z przysłonami styków 2P+E 2M
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-04-23
PDF302,71 kB
dc24-0011
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Więcej materiałów