The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • WXD106N
    EAN
    3250617080408
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH

    gallery Płytka czołowa płaska do gniazda z uziemieniem 2P+E 2M czarny WXD106N

    Cena
    35,90  zł
    / szt. *
    35,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    gallery Płytka czołowa płaska do gniazda z uziemieniem 2P+E 2M czarny

    WXD106N

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    WXF106
    WXF106
    gallery Mechanizm gniazda z uziemieniem z przysłonami styków 2P+E 2M
    26,10  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • WXF106

      gallery Mechanizm gniazda z uziemieniem z przysłonami styków 2P+E 2M

      26,10  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      45 mm
    • Szero­kość
      45 mm
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Z uzie­mie­niem

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration WXD106N
    PDF
    RoHS report WXD106N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WXD106N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WXD106N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WXD106N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WXD106N

      gallery Płytka czołowa płaska do gniazda z uziemieniem 2P+E 2M czarny

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      gallery Mechanizmy gniazd wtyczkowych z uziemieniem i akcesoria; WXD…,WXF…

      PDF
      302,71 kB
      Zdjęcie dc24-0011 | Hager Polska

      dc24-0011

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32