The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Serie 1930
    • Serie 1930 - Komu­nikacja i multimedia
    • WTF4394PW
    EAN
    3250610090893
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Serie 1930 - Komu­nikacja i multimedia
    • Serie Glas - Komu­nikacja i multimedia
    • Zobacz więcej

    Serie 1930/Glas Płytka nośna do przyłączy miniaturowych z el. centr., biały WTF4394PW

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Wkrótce dostępny

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Serie 1930/Glas Płytka nośna do przyłączy miniaturowych z el. centr., biały

    WTF4394PW

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Gniazdo głośnikowe
    • Liczba połączeń
      1
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Połysk
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    • Obróbka
      Stan surowy
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      42 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie za pomocą pazurów
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK02
    • Systemy powią­zane
      Serie 1930 / Serie Glas

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF4394PW
    PDF
    RoHS report WTF4394PW
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WTF4394PW | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WTF4394PW

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WTF4394PW | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WTF4394PW

      Serie 1930/Glas Płytka nośna do przyłączy miniaturowych z el. centr., biały

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      260219 - Mechanizm gniazda USB ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat
      260219
      Mechanizm gniazda USB ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat
      Cena
      320,00 zł
      / szt. *
      320,00 zł
      / szt. *
    • 2
      WTF4108WG - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp. i tel., biały
      WTF4108WG
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp. i tel., biały
    • 3
      WTF4400WG - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do przyłącza kablowego i gniazda VDo, biały
      WTF4400WG
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do przyłącza kablowego i gniazda VDo, biały
    • 4
      WTF4592BG - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 2-wyjściowego, czarny
      WTF4592BG
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 2-wyjściowego, czarny
    • 5
      WTF4400BG - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do przyłącza kablowego i gniazda VDo, czarny
      WTF4400BG
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do przyłącza kablowego i gniazda VDo, czarny
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32