W.1 Łącznik żaluzjowy przyciskowy, kompletny, IP55, biały WNC301B
Skonfiguruj produkt
Narzędzia de-DE 2025-11-13
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 7 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
PowierzchniaMat
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
-
Przełącznik żaluzjowyPrzycisk 1-biegunowy
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Zakres temperatur pracy-25 - 35 °C
-
Rodzaj łącznikaZ elektryczną blokadą zabezpieczającą przed równoczesnym załączeniem
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi
-
MontażDo mocowania śrubowego
-
ZaciskZ 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
-
Typ złącza/wtykuZacisk
-
Powiązane typy produktówRamki do osprzętu elektroinstalacyjnego
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WNC301B
W.1 Łącznik żaluzjowy przyciskowy, kompletny, IP55, biały
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Deklaracja zgodności UE
W.1 Łączniki IP55; WNA…, WNC…
PDF307,17 kB