R.classic/1930 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, czarny WLN8010BG
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 94 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd załączania10 A
-
Chwilowy prąd kontaktowy10 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKarta hotelowa
-
Liczba biegunów1
Moc
-
Lampa żarowa 230 V i halogenowa1500 W
-
Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym1500 W
Materiały
-
KolorCzarny
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
-
PrzezroczystyNie
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość60 mm
-
Zakres głębokości wbudowania32 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków0
-
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnegoNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
-
Systemy powiązaneSerie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WLN8010BG
R.classic/1930/Glas Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, czarny
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-02-25
PDF281,55 kB
Więcej materiałów