R.Classic Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 cz WLF1054BG
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 174 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj oprawy lampyE10
Wymiary
-
Średnica wycięcia27,2 mm
Dodatkowe informacje
-
MontażElement centralny do mocowania wtykowego
-
OznaczenieBez pola opisowego
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Systemy powiązaneR. x, Serie R.classic
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WLF1054BG
R.Classic Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 cz
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Więcej materiałów