- Berker Q.3 - system gniazd i łączników
- Berker B.Kwadrat - Sterowanie żaluzjami
- Berker B.3 - Sterowanie żaluzjami
- Berker B.7 - Sterowanie żaluzjami
- Berker Q.1 - Sterowanie żaluzjami
- Berker Q.3 - Sterowanie żaluzjami
- Berker Q.7 - Sterowanie żaluzjami
- Berker R.1 - Sterowanie żaluzjami
- Berker R.3 - Sterowanie żaluzjami
- Berker R.8 - Sterowanie żaluzjami
- Zobacz więcej
mechanizmy; Łącznik żaluzjowy wieloklawiszowy WDEM303520
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (16)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 178 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
Kod RAL7035
-
Wykończenie powierzchniMat
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Przełącznik żaluzjowyŁącznik 1-biegunowy
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Prąd elektryczny
-
Prąd załączania10 AX (100W LED (SBL))
-
Prąd załączania10 A
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - +35 °C
Dodatkowe informacje
-
Rodzaj łącznikaZ mechaniczną i elektryczną blokadą zabezpieczającą przed równoczesnym załączeniem
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi
-
MontażZ pazurkami rozporowymi
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk wtykowy
-
Powiązane serieA.1 tworzywo termoplastyczne, A.8 aluminium, A.8 Okulary, A.8 Stal nierdzewna, A.8 tworzywo termoplastyczne, B.3, B.7, C.1 tworzywo termoplastyczne, C.8 aluminium, C.8 Okulary, C.8 Stal nierdzewna, C.8 tworzywo termoplastyczne, Q.1, Q.3, Q.7, R.1, R.3, R.8, S.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WDEM303520
mechanizmy; Łącznik żaluzjowy wieloklawiszowy
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-28
PDF140,97 kB
Więcej materiałów