Gniazdo STANDARD BRYTYJSKI z łącznikiem, zaciski śrubowe, A.x/C.x czarny mat WAS6200BM
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Kluczowe funkcje
Wysokiej jakości pierścień nośny
Stabilne i bezpieczne rozwiązanie z dodatkowymi opcjami montażu umożliwiającymi bezproblemową instalację na elastycznych powierzchniach.
Precyzyjny montaż
Oznaczenia na pierścieniu nośnym ułatwiają wyrównanie zapewniając dokładny i staranny montaż.
Brak przenoszenia napięcia
Separacja galwaniczna między zaciskiem a pierścieniem nośnym zapewnia bezpieczną pracę bez przenoszenia napięcia.
Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Zwiększone bezpieczeństwo dzięki przysłonie styków w otworach kontaktowych, co zmniejsza ryzyko kontaktu z częścią przewodzącą prąd.
Geometria pazurków rozporowych
Geometria pazurków rozporowych zapobiega uszkodzeniu przewodów. Dzięki zintegrowanej obudowie pazurków mechanizmy można precyzyjnie umieścić bez ża...
Zacisk śrubowy
Nasze mechanizmy wyposażone są w zacisk śrubowo-windowe, umożliwiające szybkie i pewne podłączenie przewodów oraz bezpieczny montaż.
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Prąd znamionowy In13 A
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Zużycie energii w trybie czuwania0
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)19,06 %
-
Wysokość70,85 mm
-
Szerokość70,9 mm
-
Głębokość42,4 mm
-
Liczba jednostek1
-
Wbudowane puszki podtynkowe32 mm
-
Głębokość zabudowy32 mm
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowo-windowy
-
Przekrój przewodu1,5 - 2,5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei1,5 - 2,5 mm²
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
-
Z mocowaniem pazurowymNie
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Typ złącza/wtyku gniazdoStandard brytyjski
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
-
Pole opisoweNie
-
Wstępnie wyposażony wBrak
-
Liczba modułów1
-
Z przesłonami stykówNie
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Z podświetleniem orientacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
-
Z nadrukiemNie
-
Powiązane systemyA.1, A.8, C.1, C.8
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WAS6200BM
Gniazdo STANDARD BRYTYJSKI z łącznikiem, zaciski śrubowe, A.x/C.x czarny mat
PDF -
Narzędzie
Narzędzie en-GB 2026-05-06
MSI56,92 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF446,16 kB