Gniazdo STANDARD BRYTYJSKI z łącznikiem, zaciski śrubowe, A.x/C.x antracyt WAS6200AT
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Kluczowe funkcje
Wysokiej jakości pierścień nośny
Stabilne i bezpieczne rozwiązanie z dodatkowymi opcjami montażu umożliwiającymi bezproblemową instalację na elastycznych powierzchniach.
Precyzyjny montaż
Oznaczenia na pierścieniu nośnym ułatwiają wyrównanie zapewniając dokładny i staranny montaż.
Brak przenoszenia napięcia
Separacja galwaniczna między zaciskiem a pierścieniem nośnym zapewnia bezpieczną pracę bez przenoszenia napięcia.
Geometria pazurków rozporowych
Geometria pazurków rozporowych zapobiega uszkodzeniu przewodów. Dzięki zintegrowanej obudowie pazurków mechanizmy można precyzyjnie umieścić bez ża...
Zacisk śrubowy
Nasze mechanizmy wyposażone są w zacisk śrubowo-windowe, umożliwiające szybkie i pewne podłączenie przewodów oraz bezpieczny montaż.
Jeden mechanizm, różne serie wzornicze
Ze względu na znormalizowane wymiary montażowe 55 x 55 mm wszystkie mechanizmy w seriach A.1, A.8, C.1 i C.8 są ze sobą kompatybilne.
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Prąd znamionowy In13 A
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Zużycie energii w trybie czuwania0
-
KolorAntracyt
-
Kod RAL7021
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieLakierowany
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)19,02 %
-
Wysokość70,85 mm
-
Szerokość70,9 mm
-
Głębokość42,4 mm
-
Liczba jednostek1
-
Wbudowane puszki podtynkowe32 mm
-
Głębokość zabudowy32 mm
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowo-windowy
-
Przekrój przewodu1,5 - 2,5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei1,5 - 2,5 mm²
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
-
Z mocowaniem pazurowymNie
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Typ złącza/wtyku gniazdoStandard brytyjski
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
-
Pole opisoweNie
-
Wstępnie wyposażony wBrak
-
Liczba modułów1
-
Z przesłonami stykówNie
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Z podświetleniem orientacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
-
Z nadrukiemNie
-
Powiązane systemyA.1, A.8, C.1, C.8
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WAS6200AT
Gniazdo STANDARD BRYTYJSKI z łącznikiem, zaciski śrubowe, A.x/C.x antracyt
PDF -
Narzędzie
Narzędzie en-GB 2026-05-06
MSI56,92 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF446,16 kB