Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, azure, morski, mat WAN5010C09
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Czujnik temperatury 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 870 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
catalog.pageproduct.title.keyfeatures
Signature
Ekskluzywne materiały i kolory zgodne z paletą RAL/Pantone — personalizacja na każdym kroku.
Spójny design
Ramka oraz element centralny tworzą całość — idealnie dopasowują się pod względem koloru, powierzchni i materiału. Dla spójnej i harmonijnej ekspoz...
Specyfikacja techniczna
-
Element sterujący/obsługowyObrotowy
-
Prąd znamionowy In16 A
-
Prąd załączania16 A
-
Maksymalny prąd łączeniowy16 A
-
Napięcie znamionowe210 - 250 V
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Napięcie zasilania230 V +/- 10%
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Nastawa temperatury komfortowej5 - 40 °C
-
KolorNiebieski
-
Kod PantonePodobne do Pantone 7701c
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieLakierowany
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość32 mm
-
Z wyświetlaczemNie
-
Różnica temperatur powodująca przełączenie0,50 K
-
Typ termostatuTermostat pokojowy
-
Typ czujnikaCzujnik temperatury
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Rodzaj styku1NO
-
Typ sterowania HVACOgrzewanie
-
Klasa efektywności energetycznejI (1%)
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa WAN5010C09
Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, azure, morski, mat
PDF -
ProductInstallationManual
Instrukcja montażu en-GB 2026-03-30
PDF1,56 MB
Instrukcja montażu pl-PL 2026-05-06
PDF1,51 MB -
ProductAttachment
Dane techniczne - Załącznik do produktu pl-PL 2026-10-01
PDF189,84 kB -
ProductImplementationSoftware
Narzędzie en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF1,16 MB