Klawisz do przycisku KNX Secure, 4-kr, ośwetlenie ON/OFF, A.x/C.x, biały połysk WAK7124WG
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyPłytka centralna
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków4
-
Ze wskaźnikiemTak
Materiały
-
KolorBiały
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość12,3 mm
-
Szerokość55 mm
-
Głębokość3,9 mm
Pojemność
-
Liczba modułów0
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuBez
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
Sprzęt
-
Z soczewkąNie
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK04
-
Powiązane systemyA.1, A.8, C.1, C.8
-
AT_PUBRALCode9016
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówPłytka czołowa
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WAK7124WG
Klawisz do przycisku KNX Secure, 4-kr, ośwetlenie ON/OFF, A.x/C.x, biały połysk
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-03
PDF771,48 kB
Więcej materiałów