Klawisz do przycisku KNX Secure, 4-kr, ośwetlenie ON/OFF, A.x/C.x, czarny połysk WAK7124BG
Cena
135,00 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
WAK1014
Moduł przycisku KNX secure 4-krotny A.x/C.x
590,00 zł/ Sztuka
product.page.accessories.associated-products
-
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 33 product.page.accessories.products-available -
Akcesoria 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 871 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyPłytka centralna
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków4
-
Z podświetlanymi symbolamiTak
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RALPodobne do RAL 9005
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość12,3 mm
-
Szerokość55 mm
-
Głębokość3,9 mm
Pojemność
-
Liczba modułów0
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuBez
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
Sprzęt
-
Z soczewkąNie
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK04
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówPłytka czołowa
-
Powiązane systemyA.1, A.8, C.1, C.8
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa WAK7124BG
Klawisz do przycisku KNX Secure, 4-kr, ośwetlenie ON/OFF, A.x/C.x, czarny połysk
PDF -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-03
PDF771,48 kB
Wi?cej materia?ów