golf Drzwi wentylowane do VF/VS418 (transparentne) VZ860N

EAN
3250616467255
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
429,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    zaciski
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    16.5 mm
  • Głębo­kość wewnętrzna
    16.5 mm
  • Wyso­kość produktu
    645 mm
  • Szero­kość produktu
    388 mm
  • Wyso­kość
    645 mm
  • Szero­kość
    388 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Liczba zamków
    0
  • Prze­zro­czysta pokrywa/drzwi
    Nie
Materiał
  • Kolor
    trans­pa­rentny
  • Materiał
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    4
  • Liczba pól / sekcji
    1
  • Liczba kluczy
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP40
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności II
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -25…40 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie