The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • VZ706N
    EAN
    3250616655706
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    golf Nośnik pusty pod samozaciski QC golf VF/VS 8M VZ706N

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    golf Nośnik pusty pod samozaciski QC golf VF/VS 8M

    VZ706N

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Zacisk wciskowy 17 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Zacisk wciskowy
    • KN10N

      QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 2x16+8x4mm2, szer. 45mm

      97,80  zł  / szt.*
    • KN06P

      QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 1x16+5x4mm2, szer. 30mm

      86,60  zł  / szt.*
    • KN10P

      QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 2x16+8x4mm2, szer. 45mm

      97,80  zł  / szt.*
    • KN14P

      QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 3x16 +11x4mm2, szer. 60mm

      105,70  zł  / szt.*
    • KN18P

      QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 4x16+14x4mm2, szer. 75mm

      121,40  zł  / szt.*
    • KN26P

      QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 6x16+20x4mm2, szer. 105mm

      186,60  zł  / szt.*
    • KN06E

      QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 1x16+5x4mm2, szer. 30mm

      88,80  zł  / szt.*
    • KN06N

      QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 1x16+5x4mm2, szer. 30mm

      88,80  zł  / szt.*
    • KN10E

      QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 2x16+8x4mm2, szer. 45mm

      97,80  zł  / szt.*
    • KN26N

      QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 6x16+20x4mm2, szer.105mm

      186,60  zł  / szt.*
    • KN14E

      QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 3x16 +11x4mm2, szer. 60mm

      105,70  zł  / szt.*
    • KN14N

      QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 3x16 +11x4mm2, szer. 60mm

      105,70  zł  / szt.*
    • KN18E

      QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 4x16+14x4mm2, szer. 75mm

      121,40  zł  / szt.*
    • KN18N

      QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 4x16+14x4mm2, szer. 75mm

      121,40  zł  / szt.*
    • KN22E

      QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 5x16+17x4mm2, szer. 90mm

      182,00  zł  / szt.*
    • KN22N

      QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 5x16+17x4mm2, szer. 90mm

      182,00  zł  / szt.*
    • KN26E

      QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 6x16+20x4mm2, szer. 105mm

      186,60  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      C‌zarny
    • Kod RAL
      9005
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ706N
    PDF
    RoHS report VZ706N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ706N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ706N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ706N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ706N

      golf Nośnik pusty pod samozaciski QC golf VF/VS 8M

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-06-25 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32