The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 63 A i rozdziel­nice multimedialne
    • golf
    • VS212TD
    VS212TD Hager to rozdzielnica natynkowa golf do 63 A, kompaktowa i wygodna w montażu, idealna dla budownictwa mieszkaniowego. Obudowa w klasie izolacji II, wyposażona w transparentne drzwi z tworzywa sztucznego. Posiada 2 rzędy i mieści 24 moduły. Zapewnia stopień ochrony IP40 oraz odporność mechaniczną IK07. Wyposażona w śrubowe listwy zacisków neutralnych i uziemiających. Zamykanie drzwi odbywa się za pomocą zatrzasku z możliwością doposażenia o wkładkę z kluczem.
    EAN
    3250616593084
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • golf

    golf Rozdzielnica natynkowa IP40 drzwi transparentne 24 moduły VS212TD

    Cena
    418,00  zł
    / szt. *
    418,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    golf Rozdzielnica natynkowa IP40 drzwi transparentne 24 moduły

    VS212TD

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Nośnik zacisków 1 dostępne produkty
    • Dodat­kowe akcesoria 1 dostępne produkty
    • Zamek do drzwi 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Nośnik zacisków
    • Dodat­kowe akcesoria
    • Zamek do drzwi
    • VZ707N

      golf Nośnik pusty pod samozaciski QC golf VF/VS 12M

      139,80  zł  / szt.*
    • VZ699N

      golf Uchwyty do podtrz. przewodów do VF/VS (10szt)

      83,00  zł  / szt.*
    • VZ794N

      golf Zamek do rozdzielnic VF/VS

      145,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      400 - 400 V
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Nie
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      63 A
    Sprzęt
    • Liczba szyn
      2
    • Liczba rzędów
      2
    • Liczba sekcji w poziomie
      1
    • Z zamkiem
      Nie
    • Posiada blok zacisków neutral­nych
      Tak
    • Posiada blok zacisków uzie­mia­jących
      Tak
    • Posiada płytę montażową
      Nie
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      24
    Funkcje
    • Z wlotami prze­wodów
      Tak
    Wymiary
    • Wyso­kość
      377 mm
    • Szero­kość
      282 mm
    • Głębo­kość
      99 mm
    • Liczba jednostek szero­kości
      12
    Pokrywa, drzwi
    • Liczba drzwi obudowy
      1
    • Liczba zamków
      0
    • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
      Tak
    • Typ drzwi
      Pojedyncze drzwi
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Kod RAL
      9010
    • Kolor
      Czysta biel
    • Odpor­ność na promie­nio­wanie ultrafio­le­towe
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji II
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP40
    • Typ bloko­wania
      Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
    • Badanie rozżarzonym drutem
      650 °C
    • Klasa ochrony z drzwiami
      IP40

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VS212TD
    PDF
    RoHS report VS212TD
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VS212TD | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VS212TD

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VS212TD | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VS212TD

      golf Rozdzielnica n/t IP40 drzwi transparentne 24M

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2020-01-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2020-01-01

      PDF
      3,12 MB
    • Obiekty BIM Revit

      Zdjęcie HAGER-GOLF-IP40-DRZWI_TRANSPARENTNE-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-GOLF-IP40-DRZWI_TRANSPARENTNE-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      1,36 MB
      Zdjęcie HAGER-GOLF-IP40-DRZWI_TRANSPARENTNE-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-GOLF-IP40-DRZWI_TRANSPARENTNE-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      1,38 MB
      Zdjęcie HAGER-GOLF-IP40-TRANSPARENT_DOOR-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-GOLF-IP40-TRANSPARENT_DOOR-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04

      RFA
      1,34 MB
      Zdjęcie HAGER-GOLF-IP40-TRANSPARENT_DOOR-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-GOLF-IP40-TRANSPARENT_DOOR-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04

      RFA
      1,36 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,38 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,36 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12

      RFA
      1,38 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12

      RFA
      1,35 MB
    • Opis wyposażenia

      Zdjęcie Opis wyposażenia International 2022-01-05 | Hager Polska

      Opis wyposażenia International 2022-01-05

      PDF
      748,02 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-06-25 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      VF412PD - golf Rozdzielnica podtynkowa IP40 drzwi pełne 48 modułów
      VF412PD
      golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi pełne 48M
      Cena
      904,00  zł
      / szt. *
      904,00  zł
      / szt. *
    • 2
      VS318PD - golf Rozdzielnica natynkowa IP40 drzwi pełne 54 moduły
      VS318PD
      golf Rozdzielnica n/t IP40 drzwi pełne 54M
      Cena
      979,50  zł
      / szt. *
      979,50  zł
      / szt. *
    • 3
      VF318PD - golf Rozdzielnica podtynkowa IP40 drzwi pełne 54 moduły
      VF318PD
      golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi pełne 54M
      Cena
      691,50  zł
      / szt. *
      691,50  zł
      / szt. *
    • 4
      VF318TD - golf Rozdzielnica podtynkowa IP40 drzwi transparentne 54 moduły
      VF318TD
      golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi transparentne 54M
      Cena
      761,50  zł
      / szt. *
      761,50  zł
      / szt. *
    • 5
      VF312TD - golf Rozdzielnica podtynkowa IP40 drzwi transparentne 36 modułów
      VF312TD
      golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi transparentne 36M
      Cena
      578,50  zł
      / szt. *
      578,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32