The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • VP72M
    EAN
    3250616560048
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    vector Rozdzielnica IP65 72M VP72M

    Cena
    Cena na zapytanie

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    vector Rozdzielnica IP65 72M

    VP72M

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Nośnik zacisków 1 dostępne produkty
    • Płytka zaśle­pia­jąca obudowy 1 dostępne produkty
    • Zamek do drzwi 1 dostępne produkty
    • Moduł rozdziel­nicowy do aparatury modu­łowej 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Nośnik zacisków
    • Płytka zaśle­pia­jąca obudowy
    • Zamek do drzwi
    • Moduł rozdziel­nicowy do aparatury modu­łowej
    • VZ710

      Nośnik samozacisków do rozdzielnic VB, FD, FU

      82,90 zł  / szt.*
    • FL712E

      orion+ system C Maskownica izolacyjna 400x150mm BOX-struct.

      113,00 zł  / szt.*
    • FL96Z

      orion+ Zamek z kluczem nr 427 RAL7046

      91,00 zł  / szt.*
    • FL362A

      orion+ vector I system C Zestaw do zabudowy aparatów modułowych H150 L400

      130,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      63 A
    Sprzęt
    • Liczba szyn
      4
    • Liczba rzędów
      4
    • Liczba sekcji w poziomie
      1
    • Z zamkiem
      Tak
    • Posiada blok zacisków neutral­nych
      Nie
    • Posiada blok zacisków uzie­mia­jących
      Nie
    • Posiada płytę montażową
      Nie
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      72
    Wymiary
    • Wyso­kość
      650 mm
    • Szero­kość
      400 mm
    • Głębo­kość
      210 mm
    • Zakres głębo­kości wbudowania
      210 mm
    • Liczba jednostek szero­kości
      18
    Pokrywa, drzwi
    • Liczba drzwi obudowy
      1
    • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
      Tak
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Kod RAL
      7035
    • Kolor
      Jasnoszary
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji II
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP65
    • Typ bloko­wania
      3-stronne 7 mm
    • Badanie rozżarzonym drutem
      850 °C

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    Hager REACH declaration VP72M
    PDF
    Hager RoHS report VP72M
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VP72M | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VP72M

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VP72M | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VP72M

      vector Rozdzielnica IP65 72M

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2013-04-30 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2013-04-30

      PDF
      1,71 MB
    • Obiekty BIM Revit

      Zdjęcie HAGER-VECTOR-IP65-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-VECTOR-IP65-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-06-28

      RFA
      1,25 MB
      Zdjęcie HAGER-VECTOR-IP65-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-VECTOR-IP65-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      1,26 MB
      Zdjęcie HAGER-VECTOR-IP65-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-VECTOR-IP65-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-06-28

      RFA
      1,27 MB
      Zdjęcie HAGER-VECTOR-IP65-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-VECTOR-IP65-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      1,28 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration of conformity for Enclosures for low voltage distribution and automation system | Hager Polska

      Declaration of conformity for Enclosures for low voltage distribution and automation system

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-15

      PDF
      707,52 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32