The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
    • VEDEQ06P1
    EAN
    4012002244456
    Liczba w opakowaniu
    100 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne

    tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 1mm VQ06 VEDEQ06P1

    Cena
    17,56  zł
    / szt. *
    17,56  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 1mm VQ06

    VEDEQ06P1

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Grubość materiału
      1 mm
    Materiały
    • Materiał
      Karton
    • Kolor
      Szary

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration VEDEQ06P1
    PDF
    RoHS report VEDEQ06P1
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VEDEQ06P1 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VEDEQ06P1

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VEDEQ06P1 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VEDEQ06P1

      tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 1mm VQ06

      PDF
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.ve-ee - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.ve-ee - informacje techniczne

      PDF
      2,40 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Polska

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Zdjęcie EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Polska

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
      Zdjęcie tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR… | Hager Polska

      tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR…

      PDF
      214,09 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EKQ060BL15 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      EKQ060BL15
      tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      Cena
      1 385,67  zł
      / szt. *
      1 385,67  zł
      / szt. *
    • 2
      UDQ02H - tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x
      UDQ02H
      tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x
      Cena
      159,88  zł
      / szt. *
      159,88  zł
      / szt. *
    • 3
      UDQ12H - tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ12x; UDBDQ12
      UDQ12H
      tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ12x; UDBDQ12
      Cena
      266,48  zł
      / szt. *
      266,48  zł
      / szt. *
    • 4
      EKQ060LE15 - tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      EKQ060LE15
      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      Cena
      1 428,52  zł
      / szt. *
      1 428,52  zł
      / szt. *
    • 5
      EKQ120BL25 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ12 244x244 25mm stal nierdzewna
      EKQ120BL25
      tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ12 244x244 25mm stal nierdzewna
      Cena
      1 598,85  zł
      / szt. *
      1 598,85  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32