The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • VANR12013TU

tehalit.VE-EE Pokrywa aluminiowa PA-tubus R12 3mm puszka podłogowa alu VANR12013TU

EAN
4012002247914
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt niedostępny

tehalit.VE-EE Pokrywa aluminiowa PA-tubus R12 3mm puszka podłogowa alu

VANR12013TU

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Previous
Previous
GTVR400
GTVR400
tehalit.GB-EG Puszka montażowa 4-krotna 45x45mm PC-ABS czarny
41,10 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
GBVC400
GBVC400
tehalit.GB-EG Uchwyt gniazda siłowego CEE GB/GTVR400
554,60 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
GTVD300
GTVD300
tehalit.GB-EG Puszka montażowa teleinformatyczna 3-krotna PC-ABS czarny
44,90 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy

Akcesoria opcjonalne

  • Wysunięcie drabiny zatrzaskowej 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Wysunięcie drabiny zatrzaskowej
  • RLV1230

    tehalit.VE-EE Pierścień obniżający puszek podłogowych 30mm VQ12/R12

    47,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Z ramką ochronną wykładziny podłogowej
    Tak
  • Z wgłębie­nie­m/wycię­ciem na wykładzinę podłogową
    Tak
Wymiary
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    90 mm
  • Śred­nica wbudowania
    306 mm
  • Śred­nica zewnętrzna
    325 mm
  • Grubość wgłębienia dywanu
    3 mm
Konfi­guracja
  • Wiel­kość instalacji (instalacje podpo­dłogowe)
    R12
Instalacja, montaż
  • Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej
    Nie
  • Do instalacji w betonie
    Tak
  • Nadaje się do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Nadaje się do montażu w podnie­sionej podłodze
    Nie
  • Do czysz­czenia na mokro
    Tak
Instrukcje
  • Konser­wacja podłogi
    Mokry
Materiały
  • Materiał
    Alumi­nium
  • Kolor
    Alumi­nium
Funkcje
  • Do kanałów podpo­dłogo­wych
    Nie
Kształt
  • Kształt
    Okrągły
Dodat­kowe infor­macje
  • Wypro­wadzenie prze­wodu
    Z wypustem kablowym w pokrywie
Rodzaj połączenia
  • Liczba wejść kablo­wych
    3
  • Liczba gniazd SCHUKO
    12
Sprzęt
  • Liczba wbudowanych urządzeń
    12
  • Liczba skrzynek wyjścio­wych
    3
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK08
  • Klasa ochrony w stanie nieużywanym
    IP66

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration VANR12013TU
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie VANR12013TU | Hager Polska

    Zdjęcie produktu VANR12013TU

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa VANR12013TU | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa VANR12013TU

    tehalit.VE-EE Pokrywa aluminiowa PA-tubus R12 3mm puszka podłogowa alu

    PDF
  • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

    Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01 | Hager Polska

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01

    PDF
    745,19 kB
  • Broszury techniczne

    Zdjęcie tehalit.ve-ee - informacje techniczne | Hager Polska

    tehalit.ve-ee - informacje techniczne

    PDF
    2,40 MB
  • Narzędzie

    Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Pliki STEP

    Zdjęcie Pliki STEP International 2022-10-06 | Hager Polska

    Pliki STEP International 2022-10-06

    STP
    821,50 kB
  • Rysunek techniczny produktu

    Zdjęcie Technical Drawing of VANR12013TU | Hager Polska

    Technical Drawing of VANR12013TU

    Rysunek techniczny produktu International 2022-10-07

    PDF
    149,22 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager Polska

    EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    47,96 kB
    Zdjęcie tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne do podłóg czyszczonych na mokro IP66, tehalit.GB-EG Płytki, puszki montażowe, akcesoria; GTV…, TULAA…, VANR… | Hager Polska

    tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne do podłóg czyszczonych na mokro IP66, tehalit.GB-EG Płytki, puszki montażowe, akcesoria; GTV…, TULAA…, VANR…

    PDF
    197,11 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32