volta Drzwi transparentne VA60xx 5R VA60K
catalog.product_page.follow_up.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Zamek do drzwi 1 product.page.accessories.products-available -
Kieszeń na dokumenty 1 product.page.accessories.products-available -
Płyta pod dławiki 1 product.page.accessories.products-available -
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość740 mm
-
Szerokość285 mm
-
Głębokość22 mm
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteTak
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ drzwiDrzwi skrzydłowe
-
Liczba zamków0
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Kolor produktuCzysta biel
-
MateriałMetal
-
WykończenieMalowany proszkowo
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa
-
Liczba rzędów5
-
Rodzaj montażuMocowanie na zatrzask
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa VA60K
volta Drzwi transparentne VA60xx 5R
PDF -
ProductInstallationManual
Instrukcja montażu International 2022-07-07
PDF4,90 MB -
MarketingServiceBrochure
broszura volta
Broszura pl-PL 2024-10-30
PDF24,02 MB -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Deklaracja zgodności UE
volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej i zastosowania ICT (systemy teleinformatyczne); FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…
PDF347,29 kB
Deklaracja zgodności UE
volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej; FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…
PDF346,32 kB