Profil izolacyjny kształt "L" 30x10mm do wsparcia szyn Cu długość 2000mm UZ20GFL
EAN
3250616371804
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
377,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość40 mm
-
Szerokość40 mm
-
Głębokość2000 mm
Materiały
-
MateriałPoliester wzmocniony szkłem
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa UZ20GFL
Profil izolacyjny kształt "L" 30x10mm do wsparcia szyn Cu długość 2000mm
PDF
Więcej materiałów