univers N Szyna nośna 6-polowa UZ06B4
EAN
3250616366275
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
139,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość35 mm
-
Szerokość1496 mm
-
Głębokość246 mm
-
Długość1496 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaOcynkowany ogniowo
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa UZ06B4
univers N Szyna nośna 6-polowa
PDF
Więcej materiałów