univers N Szyna nośna 6-polowa 10szt. UZ06B1
EAN
3250616364165
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
727,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość35 mm
-
Szerokość1496 mm
-
Głębokość15 mm
-
Długość1496 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaOcynkowany ogniowo
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa UZ06B1
univers N Szyna nośna 6-polowa 10szt.
PDF
Więcej materiałów