univers Kątownik nastawny do montażu poprzeczki odciążającej kable (2 szt.) UZ05Z4
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość65 mm
-
Szerokość90 mm
-
Głębokość130 mm
-
Długość50 mm
-
MateriałStal
-
Typ szafki na akcesoriaZaczep montażowy / klamra montażowa
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UZ05Z4
univers Kątownik nastawny do montażu poprzeczki odciążającej kable (2 szt.)
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2026-03-30
PDF398,56 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB