The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
  • Rozdziel­nice do 1600 A
  • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria
  • UVZ3M12SM
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice

univers N HC Nakrętka do osadzania w Cu M12 100 szt. UVZ3M12SM

EAN
3250617856430
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
547,00 zł
/ szt. *
547,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

univers N HC Nakrętka do osadzania w Cu M12 100 szt.

UVZ3M12SM

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Materiały
  • Materiał
    Stal

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration UVZ3M12SM
PDF
Hager RoHS report UVZ3M12SM
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie UVZ3M12SM | Hager Polska

    Zdjęcie produktu UVZ3M12SM

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa UVZ3M12SM | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa UVZ3M12SM

    univers N HC Nakrętka do osadzania w Cu M12 100 szt.

    PDF
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    UZ52A1 - univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa
    UZ52A1
    univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa
    Cena
    93,00 zł
    / szt. *
    93,00 zł
    / szt. *
  • 2
    UZ51A1 - univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
    UZ51A1
    univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
    Cena
    62,00 zł
    / szt. *
    62,00 zł
    / szt. *
  • 3
    JP002 - Maskownica 430mm 24 moduły RAL9010
    JP002
    Maskownica 430mm 24M RAL9010
    Cena
    38,00 zł
    / szt. *
    38,00 zł
    / szt. *
  • 4
    UM92U1 - Zestaw podłączeniowy 250A.MD
    UM92U1
    Zestaw podłączeniowy 250A.MD
    Cena
    861,00 zł
    / szt. *
    861,00 zł
    / szt. *
  • 5
    UM92R1 - Zestaw poł. do MCCB 400A.MD
    UM92R1
    Zestaw poł. do MCCB 400A.MD
    Cena
    1290,00  zł
    / szt. *
    1290,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32