univers Łącznik szyn zbiorczych 30x5/10mm 4-pol. 60mm UM05E

EAN
3250616230453
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
994,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    630 A
Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    4
Wymiary
  • Wyso­kość szyny zbior­czej
    30 mm
  • Szero­ko­ść/grubość szyny zbior­czej
    5 - 10 mm
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    20 - 20 Nm

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Zgodny z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie