univers Zestaw podłączeniowy 4-pol. 250A 70mm2 UL01B4
EAN
3250616220195
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
1168,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Liczba biegunów4
Rodzaj połączenia
-
Przekrój przewodu70 - 70 mm²
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2004-09-29
PDF13,64 kB
Więcej materiałów