The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
  • Rozdziel­nice do 1600 A
  • System rozdziału energii univers N i akcesoria
  • UE21D2
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice

univers N Blok 300x250mm z szynami 4-pol. Cu 25x4mm 4x250A UE21D2

EAN
3250616150560
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
2627,00  zł
/ szt. *
2627,00  zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

univers N Blok 300x250mm z szynami 4-pol. Cu 25x4mm 4x250A

UE21D2

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Kabel zasilający >= 1 kV, do instalacji stałej 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Kabel zasilający >= 1 kV, do instalacji stałej
  • UL01B4

    univers Zestaw podłączeniowy 4-pol. 250A 70mm2

    1221,00  zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    300 mm
  • Szero­kość
    250 mm
  • Głębo­kość
    110 mm
  • Szero­ko­ść/grubość szyny zbior­czej
    25 - 25 mm
  • Wyso­kość szyny zbior­czej
    4 mm
  • Odle­głość szyn zbior­czych
    40 mm
Instalacja, montaż
  • Sposób montażu
    System szyn
Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    4
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    250 A
Materiały
  • Kod RAL
    9010
  • Materiał
    Tworzywo sztuczne
Dostar­czane wypo­sażenie
  • Z pokrywą
    Tak

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UE21D2
PDF
Hager RoHS report UE21D2
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie UE21D2 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu UE21D2

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa UE21D2 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa UE21D2

    univers N Blok 300x250mm z szynami 4-pol. Cu 25x4mm 4x250A

    PDF
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

    PDF
    565,26 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    UZ52A1 - univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa
    UZ52A1
    univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa
    Cena
    93,00 zł
    / szt. *
    93,00 zł
    / szt. *
  • 2
    UZ51A1 - univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
    UZ51A1
    univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
    Cena
    62,00 zł
    / szt. *
    62,00 zł
    / szt. *
  • 3
    UK42T1 - univers N Blok dla odłącznika obciążenia 630A 600x500mm
    UK42T1
    univers N Blok dla odłącznika obciążenia 630A 600x500mm
    Cena
    1465,00  zł
    / szt. *
    1465,00  zł
    / szt. *
  • 4
    UK21S1 - univers N Blok dla odłącznika obciążenia 250/400A 300x250mm
    UK21S1
    univers N Blok dla odłącznika obciążenia 250/400A 300x250mm
    Cena
    596,00 zł
    / szt. *
    596,00 zł
    / szt. *
  • 5
    UK21R1 - univers N Blok dla odłącznika obciążenia 160A 300x250mm
    UK21R1
    univers N Blok dla odłącznika obciążenia 160A 300x250mm
    Cena
    671,00 zł
    / szt. *
    671,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32