univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 60mm 4/5-pol. W450S500 UE32E0A
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przegroda pionowa 2 dostępne produkty -
Dodatkowe akcesoria 2 dostępne produkty -
Akcesoria/części szynoprzewodów 2 dostępne produkty -
Łącznik do szyn zbiorczych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość450 mm
-
Szerokość500 mm
-
Głębokość110 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 10 mm
-
Wysokość szyny zbiorczej20 mm
-
Odległość szyn zbiorczych60 mm
-
Sposób montażuSystem szyn
-
Liczba biegunów4
-
Kod RAL9010
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Z pokrywąTak
-
Liczba rzędów3
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UE32E0A
univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 60mm 4/5-pol. 450x500mm
PDF -
Instrukcja montażu
Montageanleitung für Baustein mit Sammelschienenträger 60 mm
Instrukcja montażu International 2003-05-15
PDF554,62 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-03
PDF741,92 kB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB