univers N Szyba przezroczysta do bloków W300S250 UZ210
Cena
349,90 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość290 mm
-
Szerokość212 mm
-
Głębokość2 mm
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa UZ210
univers N Szyba przezroczysta do bloków W300S250
PDF
Wi?cej materia?ów