The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Mosty szynowe akcesoria
    • S941L
    EAN
    3250616366633
    Liczba w opakowaniu
    20 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Mosty szynowe akcesoria
    • Szyny zbiorcze
    • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria
    • Zobacz więcej

    univers N Profil izolacyjny szyn zbiorczych 30x5/30x10mm 1000mm S941L

    Cena
    202,80  zł
    / szt. *
    202,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers N Profil izolacyjny szyn zbiorczych 30x5/30x10mm 1000mm

    S941L

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      15 mm
    • Szero­kość
      33 mm
    • Głębo­kość
      1000 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration S941L
    PDF
    RoHS report S941L
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie S941L | Hager Polska

      Zdjęcie produktu S941L

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa S941L | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa S941L

      Profil izolacyjny szyn zbiorczych 30x5/30x10mm 1000mm

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      1
    • 1
      S941M - univers N Profil izolacyjny szyn zbiorczych 12x10mm 1000mm
      S941M
      univers N Profil izolacyjny szyn zbiorczych 12x10mm 1000mm
      Cena
      300,60  zł
      / szt. *
      300,60  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32