univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 300x500mm UE22E5

EAN
3250616150881
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
994,00zł
/ szt. *

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Prze­groda pionowa 2 dostępne produkty
  • Pokrywa/ wypeł­nienie /pasek iden­ty­fi­ka­cyjny 1 dostępne produkty
  • Akceso­ria­/części szynoprze­wodów 3 dostępne produkty

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    300 mm
  • Szero­kość
    500 mm
  • Głębo­kość
    125 mm
  • Szero­ko­ść/grubość szyny zbior­czej
    5 - 10 mm
  • Wyso­kość szyny zbior­czej
    12 mm
  • Odle­głość szyn zbior­czych
    60 mm
Instalacja, montaż
  • Montaż na
    System szyn
Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    4
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    630 A
Materiały
  • Kod RAL
    9010
  • Materiał
    Tworzywo sztuczne
Dostar­czane wypo­sażenie
  • Z pokrywą
    Tak

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Zgodny z REACH Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie