The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria
    • UC63L83M
    EAN
    3250616373372
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria

    univers N HC Zestaw H900xB750, dla rozł. listw. 6xNH1-3, rozst. 185 góra/dół UC63L83M

    Cena
    2169,00  zł
    / szt. *
    2169,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    univers N HC Zestaw H900xB750, dla rozł. listw. 6xNH1-3, rozst. 185 góra/dół

    UC63L83M

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      900 mm
    • Szero­kość
      750 mm
    • Głębo­kość
      175 mm
    • Odle­głość szyn zbior­czych
      185 mm
    • Szero­ko­ść/grubość szyny zbior­czej
      10 - 10 mm
    Materiały
    • Kod RAL
      9010
    • Kolor
      Czysta biel
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP2XC
    Konfi­guracja
    • Jest wstępnie zmon­to­wany
      Nie
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Wspornik do szyn zbior­czych
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      1600 A
    Kompa­ty­bil­ność
    • Kompa­ty­bil­ność z univers N
      Jednostka montażowa
    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      NH00-NH3
    Dostar­czane wypo­sażenie
    • Z pokrywą
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration UC63L83M
    PDF
    RoHS report UC63L83M
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UC63L83M | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UC63L83M

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UC63L83M | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UC63L83M

      univers N HC Zestaw H900xB750, dla rozł. listw. 6xNH1-3, rozst. 185 góra/dół

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-03-03 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-03-03

      PDF
      2,71 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06

      PDF
      741,92 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

      PDF
      565,26 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UZ52A1 - univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa
      UZ52A1
      univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa
      Cena
      93,00 zł
      / szt. *
      93,00 zł
      / szt. *
    • 2
      UZ51A1 - univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
      UZ51A1
      univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
      Cena
      62,00 zł
      / szt. *
      62,00 zł
      / szt. *
    • 3
      JP002 - Maskownica 430mm 24 moduły RAL9010
      JP002
      Maskownica 430mm 24M RAL9010
      Cena
      38,00 zł
      / szt. *
      38,00 zł
      / szt. *
    • 4
      UM92U1 - Zestaw podłączeniowy 250A.MD
      UM92U1
      Zestaw podłączeniowy 250A.MD
      Cena
      861,00 zł
      / szt. *
      861,00 zł
      / szt. *
    • 5
      UM92R1 - Zestaw poł. do MCCB 400A.MD
      UM92R1
      Zestaw poł. do MCCB 400A.MD
      Cena
      1290,00  zł
      / szt. *
      1290,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32