univers N HC 750x500mm zestaw dla ACB HW1 IP41 gł.400/600mm dla obud. 2 polowej UC52LAX12
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość750 mm
-
Szerokość500 mm
-
Głębokość250 mm
-
Prąd znamionowy1600 A
-
Z pokrywąTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa UC52LAX12
univers N HC 750x500mm zestaw dla ACB HW1 IP41 gł.400/600mm dla obud. 2 polowej
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
6LE007683C
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2022-10-20
PDF4,64 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-20
PDF685,84 kB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB