univers N HC 450x250mm zestaw dla wyłącznika mocy H3+ P250 +napęd silnikowy UC31LH1M
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość450 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość110 mm
-
Prąd znamionowy250 A
-
Z pokrywąTak
-
Kod RAL9010
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa UC31LH1M
univers N HC 450x250mm zestaw dla wyłącznika mocy H3+ P250 +napęd silnikowy
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2018-04-09
PDF5,61 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF741,92 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB