univers N HC 150x750mm zestaw z pokrywą pełną UC13BA
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wspornik kabli 2 dostępne produkty -
Dodatkowe akcesoria 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość150 mm
-
Szerokość750 mm
-
Głębokość100 mm
-
Jest zamkniętyTak
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
MateriałPolistyren (PS)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UC13BA
univers N HC 150x750mm zestaw z pokrywą pełną
PDF -
Instrukcja montażu
Montageanleitung BS BA
Instrukcja montażu International 2010-07-28
PDF365,66 kB
Montageanleitung UC**BA
Instrukcja montażu International 2011-02-10
PDF371,58 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-03
PDF741,92 kB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB