The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sterow­niki
    • Sterow­niki ściem­nia­jące
    • TYA664BN
    EAN
    3250616057753
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Sterow­niki ściem­nia­jące

    KNX system Ściemniacz uniwersalny 4-kan 4x600 W, wielofazowy, f. sumowania obc. TYA664BN

    Cena
    3 657,00  zł
    / szt. *
    3 657,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX system Ściemniacz uniwersalny 4-kan 4x600 W, wielofazowy, f. sumowania obc.

    TYA664BN

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    • Zakres napięcia wejścio­wego
      230 - 230 V
    • Napięcie zasilania systemu
      30 V DC poprzez magistralę
    • Napięcie pomoc­nicze
      230 - 230 V
    Prąd elek­tryczny
    • Pobór prądu przez magistralę trans­misji danych
      2,40 mA
    • Prąd znamio­nowy In
      10,40 A
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.75 - 2.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.75 - 2.5 mm²
    • Typ złącza/w­tyku
      DRA (adapter dla szyn DIN)
    Sprzęt
    • Liczba wyjść
      4
    • Typ ściem­niacza
      Sterownik ściem­nia­jący
    • Z baterią
      Nie
    Oświe­tlenie
    • Zasilanie lampy LED
      480 W
    • Lampy LED 230&nb­sp;V z&nb­sp;moż­liwo­ścią ściem­niania
      120 - 120 W
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      10
    Moc
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      600 W
    • Żarówki
      5 - 600 W
    • Moc waria­tora
      5 - 600 W
    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    • Typ połączenia
      Quick­con­nect
    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS
    Dodat­kowe infor­macje
    • Bezpiecznik
      Zabez­pie­czenie przed prze­grzaniem (sygna­lizacja za pomocą diody LED), Zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (sygna­lizacja za pomocą diody LED)
    • Rodzaj pracy
      Sprzężenie obcią­żenia 4 kanałów w celu zwięk­szenia mocy wyjściowej przy użyciu równole­głego połączenia wyjść
    • Zasada ściem­niania
      Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależ­ności od rodzaju obcią­żenia, "samo­ucząca", Minimal­ne/mak­sy­malne wartości ściem­niania dla kanału możliwe do ustawienia na urządzeniu
    • Funkcja
      Możliwość akty­wacji za pośred­nic­twem magistrali funkcji uczenia się w celu opty­ma­lizacji dzia­łania kompak­to­wych lamp fluorescen­cyj­nych i lamp LED
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi quick­con­nect
    • Ozna­czenie
      Duże pole opisowe
    • ‌Ochrona
      Z ochroną przed prze­grzaniem, prze­cią­żeniem i zwar­ciem
    Zgod­ność z prze­pisami ustawy o danych
    • Wytwarza dane
      Tak
    • Typy danych
      Infor­macje podstawowe, Regulacja poziomu ściem­niania, Stan Wł./Wył., Sceny
    • Formaty danych
      KNX (TP)
    • Szacowany dzienny wolumen danych
      10 KB - 100 KB
    • Genero­wanie danych w czasie rzeczywistym
      Tak
    • Dane zapisane na urządzeniu
      Nie
    Materiały
    • Kod RAL
      7035

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA664BN
    PDF
    RoHS report TYA664BN
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TYA664BN | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TYA664BN

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TYA664BN | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TYA664BN

      KNX system Ściemniacz uniwersalny 4-kan 4x600 W, wielofazowy, f. sumowania obc.

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2015-04-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2015-04-01

      PDF
      3,84 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie ETS Database for TYA664N | Hager Polska

      ETS Database for TYA664N

      Baza danych produktów KNX es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      530,77 kB
    • Przewodnik

      Zdjęcie Application description TYA662AN_TYA664AN_BN | Hager Polska

      Application description TYA662AN_TYA664AN_BN

      Przewodnik en-GB, pl-PL 2013-10-28

      PDF
      7,85 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-17 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-17

      PDF
      404,54 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      KNX easy / system Ściemniacze uniwersalne; TXA…, TYA…

      PDF
      191,68 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      TYA661BN - KNX system Ściemniacz uniwersalny 1-kanałowy 600W, 4 mod
      TYA661BN
      KNX system Ściemniacz uniwersalny 1-kanałowy 600W, 4 mod
      Cena
      1 511,00  zł
      / szt. *
      1 511,00  zł
      / szt. *
    • 2
      TYA662AN - KNX system Ściemniacz uniwersalny 2-kan 2x300 W, wielofazowy, f. sumowania obc.
      TYA662AN
      KNX system Ściemniacz uniwersalny 2-kan 2x300 W, wielofazowy, f. sumowania obc.
      Cena
      1 652,00  zł
      / szt. *
      1 652,00  zł
      / szt. *
    • 3
      TXA662AN - KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 2-kan 2x300 W, wielofazowy,  f. sumowania obc.
      TXA662AN
      KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 2-kan 2x300 W, wielofazowy, f. sumowania obc.
      Cena
      1 652,00  zł
      / szt. *
      1 652,00  zł
      / szt. *
    • 4
      TYA661AN - KNX system Ściemniacz uniwersalny 1-kanałowy 300W, 4 mod
      TYA661AN
      KNX system Ściemniacz uniwersalny 1-kanałowy 300W, 4 mod
      Cena
      1 201,00  zł
      / szt. *
      1 201,00  zł
      / szt. *
    • 5
      TXA661A - KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 300 W, 1-krotny
      TXA661A
      KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 300 W, 1-krotny
      Cena
      864,50  zł
      / szt. *
      864,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32