KNX system Ściemniacz uniwersalny 1-kanałowy 300W, 4 mod TYA661AN
EAN
3250616059375
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
1131,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
-
Zakres napięcia wejściowego230 - 230 V
-
Napięcie zasilania systemu30 V DC poprzez magistralę
Prąd elektryczny
-
Pobór prądu przez magistralę transmisji danych2,30 mA
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.75 - 2.5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.75 - 2.5 mm²
Sprzęt
-
Liczba wyjść1
-
Zasilanie lampy LED60 W
-
Typ ściemniaczaSterownik ściemniający
Pojemność
-
Liczba modułów4
Moc
-
Lampa żarowa 230 V i halogenowa300 W
-
Żarówka300 - 300 W
-
Moc wariatora300 - 300 W
Łączność
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
-
Typ połączeniaquickconnect
Oświetlenie
-
Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania60 - 60 W
Ustawienia
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS
Dodatkowe informacje
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed przegrzaniem (sygnalizacja za pomocą diody LED), Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (sygnalizacja za pomocą diody LED)
-
Zasada ściemnianiaRegulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca", Minimalne/maksymalne wartości ściemniania dla kanału możliwe do ustawienia na urządzeniu
-
FunkcjaMożliwość aktywacji za pośrednictwem magistrali funkcji uczenia się w celu optymalizacji działania kompaktowych lamp fluorescencyjnych i lamp LED
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi quickconnect
-
OznaczenieDuże pole opisowe
-
OchronaZ ochroną przed przegrzaniem, przeciążeniem i zwarciem
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
KNXPROD227,54 kBBaza danych produktów KNX International 2020-01-01
VD5320,72 kB -
Przewodnik
Przewodnik en-GB, pl-PL 2013-10-28
PDF4,07 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-10
PDF138,10 kB
Więcej materiałów