The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sterow­niki
    • Sterow­niki ściem­nia­jące
    • TYA661BN
    EAN
    3250616059368
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • Sterow­niki ściem­nia­jące
    • Sterow­niki oświe­tlenia
    • Zobacz więcej

    KNX system Ściemniacz uniwersalny 1-kanałowy 600W, 4 mod TYA661BN

    Cena
    1 511,00  zł
    / szt. *
    1 511,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX system Ściemniacz uniwersalny 1-kanałowy 600W, 4 mod

    TYA661BN

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    • Zakres napięcia wejścio­wego
      230 - 230 V
    • Napięcie zasilania systemu
      30 V DC poprzez magistralę
    • Napięcie pomoc­nicze
      230 - 230 V
    Prąd elek­tryczny
    • Pobór prądu przez magistralę trans­misji danych
      2,30 mA
    • Prąd znamio­nowy In
      2,30 A
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.75 - 2.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.75 - 2.5 mm²
    • Typ złącza/w­tyku
      DRA (adapter dla szyn DIN)
    Sprzęt
    • Liczba wyjść
      1
    • Typ ściem­niacza
      Sterownik ściem­nia­jący
    • Z baterią
      Nie
    Oświe­tlenie
    • Zasilanie lampy LED
      120 W
    • Lampy LED 230&nb­sp;V z&nb­sp;moż­liwo­ścią ściem­niania
      120 - 120 W
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      4
    Moc
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      600 W
    • Żarówki
      600 - 600 W
    • Moc waria­tora
      600 - 600 W
    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    • Typ połączenia
      Quick­con­nect
    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS
    Dodat­kowe infor­macje
    • Bezpiecznik
      Zabez­pie­czenie przed prze­grzaniem (sygna­lizacja za pomocą diody LED), Zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (sygna­lizacja za pomocą diody LED)
    • Zasada ściem­niania
      Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależ­ności od rodzaju obcią­żenia, "samo­ucząca", Minimal­ne/mak­sy­malne wartości ściem­niania dla kanału możliwe do ustawienia na urządzeniu
    • Funkcja
      Możliwość akty­wacji za pośred­nic­twem magistrali funkcji uczenia się w celu opty­ma­lizacji dzia­łania kompak­to­wych lamp fluorescen­cyj­nych i lamp LED
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi quick­con­nect
    • Ozna­czenie
      Duże pole opisowe
    • ‌Ochrona
      Z ochroną przed prze­grzaniem, prze­cią­żeniem i zwar­ciem
    Zgod­ność z prze­pisami ustawy o danych
    • Wytwarza dane
      Tak
    • Typy danych
      Infor­macje podstawowe, Regulacja poziomu ściem­niania, Stan Wł./Wył., Sceny
    • Formaty danych
      KNX (TP)
    • Szacowany dzienny wolumen danych
      10 KB - 100 KB
    • Genero­wanie danych w czasie rzeczywistym
      Tak
    • Dane zapisane na urządzeniu
      Nie
    Materiały
    • Kod RAL
      7035

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA661BN
    PDF
    RoHS report TYA661BN
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TYA661BN | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TYA661BN

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TYA661BN | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TYA661BN

      KNX system Ściemniacz uniwersalny 1-kanałowy 600W, 4 mod

      PDF
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie ETS Database for TYA661AN | Hager Polska

      ETS Database for TYA661AN

      Baza danych produktów KNX International 2020-01-01

      VD5
      320,72 kB
      Zdjęcie ETS Database for TYA661AN | Hager Polska

      ETS Database for TYA661AN

      Baza danych produktów KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      227,54 kB
    • Przewodnik

      Zdjęcie Application description ETS TYA661AN/BN TYA663AN | Hager Polska

      Application description ETS TYA661AN/BN TYA663AN

      Przewodnik en-GB, pl-PL 2013-10-28

      PDF
      4,07 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-10

      PDF
      138,10 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-23

      PDF
      405,45 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      TYB692F - KNX system Sterownik załączający/żaluzjowy 2-/1-krotny + wejście 2-kr. p/t, 6 A
      TYB692F
      KNX system Sterownik załączający/żaluzjowy 2-/1-krotny + wejście 2-kr. p/t, 6 A
      Cena
      749,00  zł
      / szt. *
      749,00  zł
      / szt. *
    • 2
      TYA604D - KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 16 A, 4-/2-kr, 4 mod
      TYA604D
      KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 16 A, 4-/2-kr, 4 mod
      Cena
      2 038,00  zł
      / szt. *
      2 038,00  zł
      / szt. *
    • 3
      TYAS664AN - Ściemniacz 4-kanałowy, 300W funkcja sumowania obciążenia
      TYAS664AN
      Ściemniacz 4-kanałowy, 300W funkcja sumowania obciążenia
      Cena
      1 817,00  zł
      / szt. *
      1 817,00  zł
      / szt. *
    • 4
      TYAS608D - Sterownik załączający 8-krotny, 16A c-load
      TYAS608D
      Sterownik załączający 8-krotny, 16A c-load
      Cena
      1 558,00  zł
      / szt. *
      1 558,00  zł
      / szt. *
    • 5
      TX211A - KNX e/s Ściemniacz załączający 1x10V, 50 mA, 3-kanałowy, 4 mod
      TX211A
      KNX e/s Ściemniacz załączający 1x10V, 50 mA, 3-kanałowy, 4 mod
      Cena
      2 501,00  zł
      / szt. *
      2 501,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32