The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sterow­niki
    • Sterow­niki ściem­nia­jące
    • TXA663A
    EAN
    3250616048690
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • Sterow­niki ściem­nia­jące

    KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 3-kanałowy, 3-krotny TXA663A

    Cena
    2 113,00  zł
    / szt. *
    2 113,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 3-kanałowy, 3-krotny

    TXA663A

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    • Zakres napięcia wejścio­wego
      230 - 230 V
    • Napięcie zasilania systemu
      30 V DC poprzez magistralę
    • Napięcie pomoc­nicze
      230 - 230 V
    Prąd elek­tryczny
    • Pobór prądu przez magistralę trans­misji danych
      2,30 mA
    • Prąd znamio­nowy In
      0
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.25 - 0.75 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.75 - 2.5 mm²
    • Typ złącza/w­tyku
      DRA (adapter dla szyn DIN)
    Sprzęt
    • Liczba wyjść
      3
    • Typ ściem­niacza
      Sterownik ściem­nia­jący
    • Z baterią
      Nie
    Oświe­tlenie
    • Zasilanie lampy LED
      210 W
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      6
    Moc
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      300 W
    • Żarówki
      900 - 900 W
    • Moc waria­tora
      900 - 900 W
    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    • Typ połączenia
      Quick­con­nect
    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS, easy
    Dodat­kowe infor­macje
    • Bezpiecznik
      Zabez­pie­czenie przed prze­grzaniem (sygna­lizacja za pomocą diody LED), Zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (bez­piecznik elek­tro­niczny), Zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (sygna­lizacja za pomocą diody LED)
    • Zasada ściem­niania
      Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależ­ności od rodzaju obcią­żenia, "samo­ucząca", Minimal­ne/mak­sy­malne wartości ściem­niania dla kanału możliwe do ustawienia na urządzeniu
    • Funkcja
      Możliwość akty­wacji za pośred­nic­twem magistrali funkcji uczenia się w celu opty­ma­lizacji dzia­łania kompak­to­wych lamp fluorescen­cyj­nych i lamp LED
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi quick­con­nect
    • Ozna­czenie
      Duże pole opisowe
    • ‌Ochrona
      Z ochroną przed prze­grzaniem, prze­cią­żeniem i zwar­ciem
    Materiały
    • Kod RAL
      7035

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration TXA663A
    PDF
    RoHS report TXA663A
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TXA663A | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TXA663A

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TXA663A | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TXA663A

      KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 3-kanałowy, 3-krotny

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2017-02-22 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2017-02-22

      PDF
      681,23 kB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2014-03-11 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2014-03-11

      PDF
      3,01 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie ETS Database for TXA663A | Hager Polska

      ETS Database for TXA663A

      Baza danych produktów KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      291,68 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-13

      PDF
      136,74 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-23

      PDF
      405,45 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      TYA661AN - KNX system Ściemniacz uniwersalny 1-kanałowy 300W, 4 mod
      TYA661AN
      KNX system Ściemniacz uniwersalny 1-kanałowy 300W, 4 mod
      Cena
      1 201,00  zł
      / szt. *
      1 201,00  zł
      / szt. *
    • 2
      TYA662AN - KNX system Ściemniacz uniwersalny 2-kan 2x300 W, wielofazowy, f. sumowania obc.
      TYA662AN
      KNX system Ściemniacz uniwersalny 2-kan 2x300 W, wielofazowy, f. sumowania obc.
      Cena
      1 652,00  zł
      / szt. *
      1 652,00  zł
      / szt. *
    • 3
      TYA664BN - KNX system Ściemniacz uniwersalny 4-kan 4x600 W, wielofazowy, f. sumowania obc.
      TYA664BN
      KNX system Ściemniacz uniwersalny 4-kan 4x600 W, wielofazowy, f. sumowania obc.
      Cena
      3 657,00  zł
      / szt. *
      3 657,00  zł
      / szt. *
    • 4
      TXA662AN - KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 2-kan 2x300 W, wielofazowy,  f. sumowania obc.
      TXA662AN
      KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 2-kan 2x300 W, wielofazowy, f. sumowania obc.
      Cena
      1 652,00  zł
      / szt. *
      1 652,00  zł
      / szt. *
    • 5
      TXA661A - KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 300 W, 1-krotny
      TXA661A
      KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 300 W, 1-krotny
      Cena
      864,50  zł
      / szt. *
      864,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32