The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • TCC530E
    EAN
    3250617579261
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX

    KNX system Podtynkowy czujnik obecności 2-kan. z ciągłą reg. natężenia, biały TCC530E

    Cena
    1 218,00  zł
    / szt. *
    1 218,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX system Podtynkowy czujnik obecności 2-kan. z ciągłą reg. natężenia, biały

    TCC530E

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu
    • EE807

      KNX e/s Pilot do konfiguracji czujników obecności 360°, czarny

      430,80  zł  / szt.*
    • EE808

      KNX e/s Pilot do obsługi czujników obecności 360°, czarny

      349,10  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS
    • Minimalny cykl pracy
      5 s
    Wymiary
    • Wyso­kość montażu
      4 - 4 m
    • Zale­cana wyso­kość montażu
      2,5 - 3,5 m
    Funkcje
    • Maksy­malny cykl pracy
      480 min
    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    Napięcie
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    Dostar­czane wypo­sażenie
    • Z połącze­niem magistrali
      Tak
    Wykrywanie
    • Kąt detekcji
      360 - 360
    • Kąt detekcji w poziomie
      360 - 360
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - 45 °C
    Materiały
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS), Poli­węglan (PC)
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Funk­cje, np. załaczanie, ściem­nia­nie, sceny świetlne, stero­wanie wymu­szone, Z 2 niezależ­nymi pomia­rami strefo­wymi, Możliwość połączenia kilku czuj­ników w celu zwięk­szenia obszaru detekcji
    • Montaż
      Zaciski sprężynowe do zabu­dowy w suficie
    Zasięg
    • Maksy­malny zasięg na wprost
      7 m
    • Maksy­malny zasięg boczny
      8 m

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TCC530E | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TCC530E

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TCC530E | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TCC530E

      KNX system Podtynkowy czujnik obecności 2-kan. z ciągłą reg. natężenia, biały

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-10-27 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-10-27

      PDF
      4,64 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TCC530E | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TCC530E

      Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      109,73 kB
      Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TCC530E | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TCC530E

      Baza danych produktów KNX fr-FR, de-DE 2020-01-01

      VD5
      128,79 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-10-27

      PDF
      106,64 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32