The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Łącz­niki, przy­ciski i lampki sygna­lizacyjne LED
    • SVN433
    EAN
    3250615721990
    Liczba w opakowaniu
    12 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Łącz­niki, przy­ciski i lampki sygna­lizacyjne LED

    Przełącznik przyciskowy 2NO LED zielona Ith=16A 230VAC SVN433

    Cena
    202,80  zł
    / szt. *
    202,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Przełącznik przyciskowy 2NO LED zielona Ith=16A 230VAC

    SVN433

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Sprzęt
    • Liczba styków INV
      0
    • Liczba styków NC
      0
    • Liczba styków NO
      2
    • Z lampką sygna­lizacyjną
      Tak
    Prąd elek­tryczny
    • Chwilowy prąd kontak­towy
      16 A
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      17,50 mm
    • Głębo­kość
      66 mm
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      250 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    Materiały
    • Kolor
      Zielony

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration SVN433
    PDF
    RoHS report SVN433
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SVN433 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SVN433

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SVN433 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SVN433

      Przełącznik przyciskowy 2NO LED zielona Ith=16A 230VAC

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02

      PDF
      307,90 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SBN116 - Modułowy rozłącznik izolacyjny 1P 16A 230VAC
      SBN116
      Modułowy rozłącznik izolacyjny 1P 16A 230VAC
      Cena
      68,00  zł
      / szt. *
      68,00  zł
      / szt. *
    • 2
      SBN232 - Modułowy rozłącznik izolacyjny 2P 32A 230VAC
      SBN232
      Modułowy rozłącznik izolacyjny 2P 32A 230VAC
      Cena
      106,40  zł
      / szt. *
      106,40  zł
      / szt. *
    • 3
      SBB232 - Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 2P 32A 230VAC
      SBB232
      Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną 2P 32A 230VAC
      Cena
      221,60  zł
      / szt. *
      221,60  zł
      / szt. *
    • 4
      SVN391 - Przycisk sterowniczy 2x 1NO + NC zielony i czerwony Ith=16A 230VAC
      SVN391
      Przycisk sterowniczy 2x 1NO+NC zielony i czerwony Ith=16A 230VAC
      Cena
      133,60  zł
      / szt. *
      133,60  zł
      / szt. *
    • 5
      SVN452 - Przycisk sterowniczy 1NO+NC LED czerwona Ith=16A 230VAC
      SVN452
      Przycisk sterowniczy 1NO+NC LED czerwona Ith=16A 230VAC
      Cena
      185,10  zł
      / szt. *
      185,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32