The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Łącz­niki, przy­ciski i lampki sygna­lizacyjne LED
    • SVN371
    EAN
    3250615721891
    Liczba w opakowaniu
    12 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Łącz­niki, przy­ciski i lampki sygna­lizacyjne LED

    Przycisk sterowniczy 2x 1NO zielony i czerwony Ith=16A 230VAC SVN371

    Cena
    133,60  zł
    / szt. *
    133,60  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Przycisk sterowniczy 2x 1NO zielony i czerwony Ith=16A 230VAC

    SVN371

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Sprzęt
    • Liczba styków INV
      0
    • Liczba styków NC
      0
    • Liczba styków NO
      2
    • Z lampką sygna­lizacyjną
      Nie
    Prąd elek­tryczny
    • Chwilowy prąd kontak­towy
      16 A
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      17,50 mm
    • Głębo­kość
      66 mm
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      250 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration SVN371
    PDF
    RoHS report SVN371
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SVN371 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SVN371

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SVN371 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SVN371

      Przycisk sterowniczy 2x 1NO zielony i czerwony Ith=16A 230VAC

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      MZN120 - Pokrywa zacisku 1P do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx
      MZN120
      Pokrywa zacisku 1P do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx
      Cena
      99,70  zł
      / szt. *
      99,70  zł
      / szt. *
    • 2
      SK600 - Przełącznik obrotowy 1P I-O-II 20A 400V
      SK600
      Przełącznik obrotowy 1P I-O-II 20A 400V
      Cena
      441,10  zł
      / szt. *
      441,10  zł
      / szt. *
    • 3
      SVN221 - Lampka sygnalizacyjna LED 3x zielona 230VAC
      SVN221
      Lampka sygnalizacyjna LED 3x zielona 230VAC
      Cena
      120,80  zł
      / szt. *
      120,80  zł
      / szt. *
    • 4
      SVN123 - Lampka sygnalizacyjna LED pomarańczowa 230VAC
      SVN123
      Lampka sygnalizacyjna LED pomarańczowa 230VAC
      Cena
      79,30  zł
      / szt. *
      79,30  zł
      / szt. *
    • 5
      SVN125 - Lampka sygnalizacyjna LED przezroczysta 230VAC
      SVN125
      Lampka sygnalizacyjna LED przezroczysta 230VAC
      Cena
      79,30  zł
      / szt. *
      79,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32