The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.SPW
    • tehalit.SPW - rozdzie­lacze do systemów podłogo­wych i sufi­to­wych
    • SPWG129010
    EAN
    4012002244081
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.SPW - rozdzie­lacze do systemów podłogo­wych i sufi­to­wych
    • tehalit.DB-HB - system do podłóg podwój­nych i podnie­sio­nych
    • Zobacz więcej

    tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wieland 12 gniazd białych SPWG129010

    Cena
    1 193,40  zł
    / szt. *
    1 193,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wieland 12 gniazd białych

    SPWG129010

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Do okablo­wania prze­loto­wego
      Tak
    • Liczba dostęp­nych faz
      4
    • Prze­krój prze­wodu
      2,50 - 2,50 mm²
    • Typ złącza/w­tyku
      Blok zacisków, Wieland GST 18
    Materiały
    • Wykoń­czenie
      Ocyn­ko­wany
    • Kolor
      Ocyn­ko­wane
    • Kod RAL
      7035
    • Materiał
      Metal
    Dodat­kowe infor­macje
    • Rodzaj wejścia
      5-krotny
    Funkcje
    • System złączy wtyko­wych zwią­zanych z systemem
      Tak
    Prąd elek­tryczny
    • Liczba obwodów wejścio­wych
      12

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration SPWG129010
    PDF
    RoHS report SPWG129010
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SPWG129010 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SPWG129010

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SPWG129010 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SPWG129010

      tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wieland 12 gniazd białych

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2015-04-23 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2015-04-23

      PDF
      1,28 MB
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.spw - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.spw - informacje techniczne

      PDF
      38,87 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      292,96 kB
      Zdjęcie tehalit.SPW Rozdzielacze podłogowe z metalu; SPWA…, SPWG… | Hager Polska

      tehalit.SPW Rozdzielacze podłogowe z metalu; SPWA…, SPWG…

      PDF
      184,55 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SPWA129005 - tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wago 12 gniazd czarnych
      SPWA129005
      tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wago 12 gniazd czarnych
      Cena
      1 110,80  zł
      / szt. *
      1 110,80  zł
      / szt. *
    • 2
      FKS7011 - tehalit.DB-HB Pokrywa ochronna do osłony elast płaskiej L=1m bl.stal stalowy
      FKS7011
      tehalit.DB-HB Pokrywa ochronna do osłony elast płaskiej L=1m bl.stal stalowy
      Cena
      251,40  zł
      / szt. *
      251,40  zł
      / szt. *
    • 3
      FKB7035 - tehalit.DB-HB Uniwersalny rozgałęźnik kompletny blacha stalowa jasnoszary
      FKB7035
      tehalit.DB-HB Uniwersalny rozgałęźnik kompletny blacha stalowa jasnoszary
      Cena
      339,30  zł
      / szt. *
      339,30  zł
      / szt. *
    • 4
      FK19005 - tehalit.DB-HB Osłona elastyczna płaska fi=70mm L=1m PA czarny
      FK19005
      tehalit.DB-HB Osłona elastyczna płaska fi=70mm L=1m PA czarny
      Cena
      256,60  zł
      / szt. *
      256,60  zł
      / szt. *
    • 5
      LAR02KB9005 - tehalit.VE-EE Przepust kablowy pełny >32mm tworzywo, czarny
      LAR02KB9005
      tehalit.VE-EE Przepust kablowy pełny >32mm tworzywo, czarny
      Cena
      346,21  zł
      / szt. *
      346,21  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32